PVDF (Polyvinylidene Fluoride) / Rondelle

PVDF (Polyvinylidene Fluoride) / Rondelle
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Excels in chemical resistance and weatherproofing.
· Continuous operating temperature: 150°C
· Combustible UL94 V-0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVDF/W-3.2-7-0.5
PVDF/W-4.3-9-0.8
PVDF/W-5.3-10-1
PVDF/W-6.4-12.5-1.6
PVDF/W-8.4-17-1.6
PVDF/W-10.5-21-2
PVDF/W-13-24-2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)
Diametro esterno D
(mm)

0.98 €

1 6 giorni 103.230.57

1.04 €

1 6 giorni 104.340.89

1.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.35110

1.17 €

1 6 giorni 106.461.612.5

1.24 €

1 6 giorni 108.481.617

1.37 €

1 6 giorni 1010.510221

2.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1013122.524

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale, resina PVDF (fluoruro di polivinile) Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico