E-sert fine

E-sert fine
  • Sconto volumi elevati
Old 'Heli-Coils Inserted'. The screws of the main body are reinforced, which ensures highly durable fastening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ESH-M10-1.25-1D-SUS
ESH-M10-1.25-1.5D-SUS
ESH-M10-1.25-2D-SUS
ESH-M10-1.25-2.5D-SUS
ESH-M10-1.25-3D-SUS
ESH-M12-1.25-1D-SUS
ESH-M16-1.5-1D-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. vite M (dopo l'inserimento)
(mm)
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) Unità di vendita

0.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10101DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10101.5DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10102DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.57 €

1 Disponibile 6 giorni 10102.5DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.85 €

1 Disponibile 6 giorni 10103DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10121DQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.88 €

1 Disponibile 6 giorni 10161DScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Applicazione Metallo leggero / Ghisa / Resina per uso generico Materiale Acciaio inox
A vite Filettatura metrica fine Intaglio Disponibile Ambiente d'esercizio Apparecchiatura di fabbricazione

Supporto tecnico