• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

JUNRON Giunto nipplo T in ottone

JUNRON Giunto nipplo T in ottone
Conforms to Japanese Industrial Standards JIS B8381 for "pneumatic pipe fittings." Allows for reliable connections because the mechanism takes the tube insert and clamps onto it with the sleeve and the cap nut. Each R (PT) screw size has a different colored screw seal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTA-1/2-PT1/2-BS
PTA-1/2-PT3/8-BS
PTA-1/4-PT1/4-BS
PTA-1/4-PT1/8-BS
PTA-1/8-PT1/8-BS
PTA-3/8-PT1/4-BS
PTA-3/8-PT3/8-BS
PTA-3/16-PT1/8-BS
PTA-4X2.5-PT1/8-BS
PTA-4X3-PT1/8-BS
PTA-5/16-PT1/4-BS
PTA-5/16-PT1/8-BS
PTA-6X4-PT1/4-BS
PTA-6X4-PT1/8-BS
PTA-6X4.5-PT1/4-BS
PTA-6X4.5-PT1/8-BS
PTA-8X5-PT1/4-BS
PTA-8X5-PT1/8-BS
PTA-8X6-PT1/4-BS
PTA-8X6-PT1/8-BS
PTA-10X6.5-PT1/4-BS
PTA-10X6.5-PT3/8-BS
PTA-10X7.5-PT1/4-BS
PTA-10X7.5-PT3/8-BS
PTA-12X8-PT1/2-BS
PTA-12X8-PT3/8-BS
PTA-12X9-PT1/2-BS
PTA-12X9-PT3/8-BS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

10.80 €

1 10 giorni 1/212.79.56

8.54 €

1 10 giorni 3/812.79.56

5.75 €

1 10 giorni 1/46.354.57

4.66 €

1 10 giorni 1/86.354.57

4.59 €

1 10 giorni 1/83.182.36

7.73 €

1 10 giorni 1/49.536.99

8.02 €

1 10 giorni 3/89.536.99

4.61 €

1 10 giorni 1/84.763.48

6.13 €

1 12 giorni 1/842.5

6.12 €

1 12 giorni 1/843

5.79 €

1 10 giorni 1/47.945.9

5.76 €

1 10 giorni 1/87.945.9

7.05 €

1 12 giorni 1/464

6.18 €

1 12 giorni 1/864

7.05 €

1 12 giorni 1/464.5

6.18 €

1 12 giorni 1/864.5

7.59 €

1 12 giorni 1/485

7.56 €

1 12 giorni 1/885

7.58 €

1 12 giorni 1/486

7.55 €

1 12 giorni 1/886

9.84 €

1 12 giorni 1/4106.5

10.07 €

1 12 giorni 3/8106.5

9.82 €

1 12 giorni 1/4107.5

10.05 €

1 12 giorni 3/8107.5

13.51 €

1 12 giorni 1/2128

10.75 €

1 12 giorni 3/8128

13.54 €

1 12 giorni 1/2129

10.72 €

1 12 giorni 3/8129

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Vite ⇔ Attacco diramazione tubo Profilo raccordo multipunto filettatura-tubo Te Materiale Ottone
Trattamento superficie NA A vite R

Supporto tecnico