• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

JUNRON Giunto unione T in ottone

JUNRON Giunto unione T in ottone
[Features]
· The union tees of the metric Series conform to Japanese Industrial Standard JIS B8381 ‘Pneumatic Fittings’.
· A mechanism where the tube insert is held and fastened by a sleeve and cap nut to create a secure connection
· The connection will remain intact until the tube breaks.
· Equipped with a threaded collar thread by R (PT) thread size.
· Supports compressed air lines, water pressure, and hydraulic pressure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTU-1/2-BS
PTU-1/4-BS
PTU-1/8-BS
PTU-3/8-BS
PTU-3/16-BS
PTU-4X2.5-BS
PTU-4X3-BS
PTU-5/16-BS
PTU-6X4-BS
PTU-6X4.5-BS
PTU-8X5-BS
PTU-8X6-BS
PTU-10X6.5-BS
PTU-10X7.5-BS
PTU-12X8-BS
PTU-12X9-BS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

9.99 €

1 10 giorni 12.79.56

7.07 €

1 10 giorni 6.354.57

5.51 €

1 10 giorni 3.182.36

8.22 €

1 10 giorni 9.536.99

6.99 €

1 10 giorni 4.763.48

7.00 €

1 12 giorni 42.5

5.57 €

1 12 giorni 43

6.75 €

1 10 giorni 7.945.9

7.08 €

1 6 giorni 64

7.08 €

1 12 giorni 64.5

6.76 €

20 10 giorni 85

8.47 €

1 6 giorni 86

10.61 €

1 12 giorni 106.5

10.61 €

1 12 giorni 107.5

12.62 €

1 12 giorni 128

12.57 €

1 10 giorni 129

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Diramazione del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Giunto a T Materiale Ottone
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico