• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

JUNRON Dado copertura giunto in ottone

JUNRON Dado copertura giunto in ottone
Conforms to Japanese Industrial Standards JIS B8381 "Pneumatic Fittings." Allows for reliable connections because the mechanism clamps onto the tube insertwith the sleeve and the cap nut. With collar thread seal for each R (PT) thread size.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UN-04
UN-06
UN-08
UN-10
UN-12
UN-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(mm)

0.65 €

1 6 giorni 4

0.65 €

1 10 giorni 6

0.87 €

1 12 giorni 8

0.98 €

1 12 giorni 10

1.31 €

1 12 giorni 12

2.18 €

1 12 giorni 16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Componenti correlati Profilo, tipo componenti correlati Dado cieco Materiale Ottone
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico