JUNRON Giunto servizio T in acciaio inox

JUNRON Giunto servizio T in acciaio inox
Usable across a broad temperature range. Wear on tubing due to over tightening of the cap nut, etc. is eliminated.

[Features]
· As the product consists of SUS316, which has good corrosion resistance properties, it can be used in a wide temperature range from low to high.
· Designed specially for fluorine polymer/nylon resin tubes to ensure that the tube does not rupture due to excessive tightening of the cap nut, etc.
· No abnormalities are allowed in the connected part unless the tube ruptures.
· The tightening torque of the cap nut does not need to be managed.
Fitting uses SUS316, so it is rust resistant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB-6X4-PT1/8-SUS
TB-8X6-PT1/4-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

34.58 €

1 12 giorni 1/864

53.41 €

1 12 giorni 1/486

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Vite ⇔ Attacco diramazione tubo Profilo raccordo multipunto filettatura-tubo Raccordo a T di servizio Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Trattamento superficie NA A vite R

Supporto tecnico