• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

JUNRON Giunto unione flangia femmina in acciaio inox

JUNRON Giunto unione flangia femmina in acciaio inox
Usable across a broad temperature range. No wear and tear to tubing as a result of an over tightening of cap nut, etc. No abnormality in the connected part unless the tube is ruptured. Does not require management of cap nut tightening torque.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FC-4X2-PT1/4-SUS
FC-4X2-PT1/8-SUS
FC-4X2.5-PT1/4-SUS
FC-4X2.5-PT1/8-SUS
FC-6X4-PT1/4-SUS
FC-6X4-PT1/8-SUS
FC-6X4-PT3/8-SUS
FC-8X6-PT1/4-SUS
FC-8X6-PT1/8-SUS
FC-8X6-PT3/8-SUS
FC-10X7.5-PT1/2-SUS
FC-10X7.5-PT1/4-SUS
FC-10X7.5-PT1/8-SUS
FC-10X7.5-PT3/8-SUS
FC-10X8-PT1/2-SUS
FC-10X8-PT1/4-SUS
FC-10X8-PT1/8-SUS
FC-10X8-PT3/8-SUS
FC-12X9-PT1/2-SUS
FC-12X9-PT1/4-SUS
FC-12X9-PT3/8-SUS
FC-12X10-PT1/2-SUS
FC-12X10-PT1/4-SUS
FC-12X10-PT3/8-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

29.86 €

1 10 giorni 1/442

27.70 €

1 10 giorni 1/842

29.86 €

1 10 giorni 1/442.5

27.70 €

1 10 giorni 1/842.5

26.94 €

1 10 giorni 1/464

25.41 €

1 10 giorni 1/864

30.86 €

1 10 giorni 3/864

30.54 €

1 10 giorni 1/486

29.64 €

1 10 giorni 1/886

34.80 €

1 10 giorni 3/886

47.57 €

1 10 giorni 1/2107.5

41.05 €

1 10 giorni 1/4107.5

39.71 €

1 10 giorni 1/8107.5

43.59 €

1 10 giorni 3/8107.5

47.57 €

1 10 giorni 1/2108

41.03 €

1 10 giorni 1/4108

39.70 €

1 10 giorni 1/8108

43.58 €

1 10 giorni 3/8108

50.24 €

1 10 giorni 1/2129

45.96 €

1 10 giorni 1/4129

46.81 €

1 10 giorni 3/8129

50.22 €

1 10 giorni 1/21210

45.94 €

1 10 giorni 1/41210

46.78 €

1 10 giorni 3/81210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Tubo Raccordo filettatura-tubo Giunto femmina passaparete Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Trattamento superficie NA A vite Rc

Supporto tecnico