JUNRON Giunto unione femmina in acciaio inox

JUNRON Giunto unione femmina in acciaio inox
Usable across a broad temperature range. No wear and tear to tubing as a result of the over tightening of cap nut, etc.

[Features]
· Because the product consists of SUS316, which has high corrosion resistance properties, it can be used in a wide temperature range, at both low and high temperatures.
· Designed especially for fluorine polymer/nylon resin tubes, so the tube does not rupture due to excessive tightening of cap nuts, etc.
· No abnormality in the connected part unless the tube is ruptured.
· The tightening torque of the cap nut does not need to be managed.
Fitting uses SUS316, so it resists rust.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUS-10X7.5-SUS
PUS-12X9-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

45.49 €

1 10 giorni 107.5

72.67 €

1 10 giorni 129

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Giunto per ripartizione Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico