JUNRON Giunto unione flangia maschio in acciaio inox

JUNRON Giunto unione flangia maschio in acciaio inox
Usable across a broad temperature range. No wear and tear to tubing as a result of the over tightening of cap nut, etc.

[Features]
· Because the product consists of SUS316, which has high corrosion resistance properties, it can be used in a wide temperature range, at both low and high temperatures.
· Designed especially for fluorine polymer/nylon resin tubes, so the tube does not rupture due to excessive tightening of cap nuts, etc.
· No abnormality in the connected part unless the tube is ruptured.
· The tightening torque of the cap nut does not need to be managed.
Fitting uses SUS316, so it resists rust.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUN-4X2-PT1/4-SUS
PUN-4X2-PT1/8-SUS
PUN-4X2.5-PT1/4-SUS
PUN-4X2.5-PT1/8-SUS
PUN-6X4-PT1/4-SUS
PUN-6X4-PT1/8-SUS
PUN-6X4-PT3/8-SUS
PUN-8X6-PT1/4-SUS
PUN-8X6-PT1/8-SUS
PUN-8X6-PT3/8-SUS
PUN-10X7.5-PT1/2-SUS
PUN-10X7.5-PT1/4-SUS
PUN-10X7.5-PT1/8-SUS
PUN-10X7.5-PT3/8-SUS
PUN-10X8-PT1/2-SUS
PUN-10X8-PT1/4-SUS
PUN-10X8-PT1/8-SUS
PUN-10X8-PT3/8-SUS
PUN-12X9-PT1/2-SUS
PUN-12X9-PT1/4-SUS
PUN-12X9-PT3/8-SUS
PUN-12X10-PT1/2-SUS
PUN-12X10-PT1/4-SUS
PUN-12X10-PT3/8-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite D.E. tubo applicabile
(mm)
D.I. tubo applicabile
(mm)

30.89 €

1 10 giorni 1/442

30.89 €

1 10 giorni 1/842

30.89 €

1 10 giorni 1/442.5

30.89 €

1 10 giorni 1/842.5

31.33 €

1 10 giorni 1/464

30.04 €

1 10 giorni 1/864

32.20 €

1 10 giorni 3/864

32.20 €

1 10 giorni 1/486

32.20 €

1 10 giorni 1/886

33.48 €

1 10 giorni 3/886

38.62 €

1 10 giorni 1/2107.5

36.05 €

1 10 giorni 1/4107.5

36.05 €

1 10 giorni 1/8107.5

37.11 €

1 10 giorni 3/8107.5

38.62 €

1 10 giorni 1/2108

36.05 €

1 10 giorni 1/4108

36.05 €

1 10 giorni 1/8108

37.11 €

1 10 giorni 3/8108

47.21 €

1 10 giorni 1/2129

42.92 €

1 10 giorni 1/4129

42.92 €

1 10 giorni 3/8129

47.21 €

1 10 giorni 1/21210

42.92 €

1 10 giorni 1/41210

42.92 €

1 10 giorni 3/81210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Collegamento Filettatura⇔Tubo Raccordo filettatura-tubo Raccordo maschio di ripartizione Materiale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)
Trattamento superficie NA A vite R

Supporto tecnico