Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Montaggio a vite, direzione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Vite di arresto T (pollici) (pollici) | Vite di arresto T (mm) (mm) | Lunghezza L1 (mm) | Montaggio con chiave esagonale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23 € | 1 | 6 giorni | Dritto | 4 | - | M5 | 19.3 | Applicabile | |||
87.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Con testa esagonale e direzione dritta | 4 | - | M5 | 20 | - | ||
87.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Con testa esagonale e direzione dritta | 4 | 1/4 | - | 18 | - | ||
2.78 € | 1 | 12 giorni | Dritto | 4 | 1/4 | - | 18.3 | Applicabile | |||
2.81 € | 1 | 10 giorni | Dritto | 4 | 1/8 | - | 19.3 | Applicabile | |||
3.63 € | 1 | 10 giorni | Dritto | 6 | - | M5 | 19.8 | Applicabile | |||
92.52 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Con testa esagonale e direzione dritta | 6 | 1/4 | - | 18 | - | ||
2.98 € | 1 | 6 giorni | Dritto | 6 | 1/4 | - | 19.3 | Applicabile | |||
3.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Dritto | 6 | 1/8 | - | 19.3 | Applicabile | ||
98.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Con testa esagonale e direzione dritta | 6 | 3/8 | - | 18 | - | ||
3.90 € | 1 | 12 giorni | Dritto | 6 | 3/8 | - | 19.3 | Applicabile | |||
3.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Dritto | 8 | 1/4 | - | 22 | Applicabile | ||
3.49 € | 1 | 10 giorni | Dritto | 8 | 1/8 | - | 24 | Applicabile | |||
90.76 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | Con testa esagonale e direzione dritta | 8 | 3/8 | - | 18 | - | ||
3.75 € | 1 | 12 giorni | Dritto | 8 | 3/8 | - | 20.3 | Applicabile | |||
5.04 € | 1 | 12 giorni | Dritto | 10 | 1/2 | - | 31 | Non applicabile | |||
4.24 € | 1 | 12 giorni | Dritto | 10 | 1/4 | - | 32 | Non applicabile | |||
4.21 € | 1 | 12 giorni | Dritto | 10 | 1/8 | - | 32 | Non applicabile | |||
4.72 € | 1 | 6 giorni | Dritto | 10 | 3/8 | - | 31 | Non applicabile | |||
5.70 € | 1 | 10 giorni | Dritto | 12 | 1/2 | - | 35 | Non applicabile | |||
5.15 € | 1 | 10 giorni | Dritto | 12 | 1/4 | - | 35 | Non applicabile | |||
6.13 € | 1 | 6 giorni | Dritto | 12 | 1/8 | - | 35 | Non applicabile | |||
5.15 € | 1 | 12 giorni | Dritto | 12 | 3/8 | - | 34 | Non applicabile |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Collegamento/montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone (nichelato) | Applicazione | Standard/Mini | Materiale vite di arresto | Ottone (nichelato) |
Materiale guarnizione a V | NBR impermeabile | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::+60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Montaggio a vite, direzione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Vite di arresto T (pollici)(pollici)
Vite di arresto T (mm)(mm)
Lunghezza L1(mm)
Montaggio con chiave esagonale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali