Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PLLM-4-M5-PM |
PLLM-6-PT3/8-PM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Vite di arresto T (pollici) (pollici) | Vite di arresto T (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 1 | 10 giorni | 4 | - | M5 | ||
5.88 € | 1 | 10 giorni | 6 | 3/8 | - |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Collegamento/montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT | Applicazione | Standard/Mini | Materiale vite di arresto | Ottone (nichelato) |
Materiale guarnizione a V | NBR impermeabile | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Gomiti lunghi |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::+60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Vite di arresto T (pollici)(pollici)
Vite di arresto T (mm)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali