Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WL-06-01 |
WL-06-02 |
WL-10-01 |
WL-10-02 |
WL-10-04 |
WL-12-01 |
WL-12-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Vite di arresto T (pollici) (pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.56 € | 1 | 10 giorni | 6 | 1/8 | ||
3.87 € | 1 | 12 giorni | 6 | 1/4 | ||
5.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1/8 | ||
5.74 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1/4 | ||
5.35 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1/2 | ||
6.50 € | 1 | 10 giorni | 12 | 1/8 | ||
7.33 € | 1 | 12 giorni | 12 | 3/8 |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Collegamento/montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina ritardante di fiamma PBT conforme a UL94 V-0 | Applicazione | Standard/Mini | Materiale vite di arresto | Ottone |
Materiale guarnizione a V | NBR impermeabile | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Gomiti maschio |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::+60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Vite di arresto T (pollici)(pollici)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali