JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per saldatrice a punti per tubazioni) gomito 45°【1-50 Pezzi per confezione】

JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per saldatrice a punti per tubazioni) gomito 45°
Non-flammable. Superior body strength and impact resistance. The tube grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.

[Features]
· Plastic portion conforms to UL94V-0 flame retardant rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is 30% stronger than that of conventional parts.
· The shock resistance has improved tremendously thanks to a new tube grip mechanism.
· The tube clip rotates smoothly in the fitting and prevents tube breakage due to rotation of the tube.
· Water resistant O-ring and V-seal made of NBR.
· R (PT) screw part is already sealed, hence sealing tape is not required.
· The combined part of the R (PT) screw part of the elbow tee and the resin part can be rotated after setting, meaning the piping can be installed in any direction and the screw part can be tightened even if the resin part is fixed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WL45-06-01
WL45-06-02
WL45-06-03
WL45-08-01
WL45-08-02
WL45-08-03
WL45-10-01
WL45-10-02
WL45-10-03
WL45-10-04
WL45-12-01
WL45-12-02
WL45-12-03
WL45-12-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Vite di arresto T (pollici)
(pollici)

111.57 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 61/8

3.94 €

1 12 giorni 61/4

121.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 63/8

83.79 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 81/8

83.79 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 81/4

92.17 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 83/8

5.35 €

1 12 giorni 101/8

5.35 €

1 12 giorni 101/4

5.44 €

1 12 giorni 103/8

6.23 €

1 12 giorni 101/2

42.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 121/8

42.86 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 121/4

5.72 €

1 12 giorni 123/8

50.29 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 121/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Collegamento/montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina ritardante di fiamma PBT conforme a UL94 V-0 Applicazione Standard/Mini Materiale vite di arresto Ottone
Materiale guarnizione a V NBR impermeabile Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomito a 45°
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::+60

Supporto tecnico