JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per saldatrice a punti per tubazioni) unione (ottone)【1-10 Pezzi per confezione】

JUNRON giunti ad attacco rapido serie M (per saldatrice a punti per tubazioni) unione (ottone)
Non-flammable. Superior body strength and impact resistance. The tube grip comes with a rotating mechanism. All the sealing material is water resistant NBR. No need for sealing tape. The R (PT) thread part and resin connection part rotate.

[Features]
· Plastic portion conforms to UL94V-0 flame retardant rating.
· The burst strength of the R (PT) resin press fit part is stronger than that of conventional parts.
· The shock resistance has improved tremendously thanks to a new tube grip mechanism.
· The tube clip rotates smoothly in the fitting and prevents tube breakage due to rotation of the tube.
· Water resistant O-ring and V-seal made of NBR.
· R (PT) screw part is already sealed, hence sealing tape is not required.
· The combined part of the R (PT) screw part of the elbow tee and the resin part can be rotated after setting, meaning the piping can be installed in any direction and the screw part can be tightened even if the resin part is fixed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WU-06BS
WU-08BS
WU-10BS
WU-12BS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
D.E. φd1 tubo applicabile
(mm)

4.36 €

1 12 giorni 66

4.91 €

1 12 giorni 88

6.33 €

1 12 giorni 1010

55.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 10 giorni 1212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accoppiamento a singolo effetto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Standard/Mini Materiale vite di arresto Nessuna parte filettata
Materiale guarnizione a V NBR impermeabile Giunto, diam. uguale Raccordo di giunzione Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::+60

Supporto tecnico