Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AIJ-6-2G |
AILJ-2.50-4 |
AILJ-3.00-4 |
AILJ-3.50-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Paese di produzione rotella | Eccentricità (mm) | Larghezza pneumatico (mm) | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 199.5 | 35.01~80.00 | 68 | 90 | 90 | 120 | 120 | 153 | Con aria | Grigio | Produzione in Cina | 45 | 47 | Cuscinetti a sfere radiali | |
98.90 € | 1 | 5 giorni | 287 | 80.01~140.00 | 98 | 125 | 125 | 160 | 160 | 218 | Senza aria | Nero | Fabbricato in Giappone | 71 | 60 | Cuscinetti sigillati | ||
110.11 € | 1 | 9 giorni | 304 | 80.01~140.00 | 127 | 125 | 125 | 160 | 160 | 251 | Senza aria | Nero | Fabbricato in Giappone | 71 | 72 | Cuscinetti sigillati | ||
132.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 374 | 320.01~485.00 | 196 | 140 | 140 | 175 | 175 | 294 | Senza aria | Nero | Fabbricato in Giappone | 71 | 101 | Cuscinetti sigillati |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Con paracolpi | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma SBR |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico medio | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida |
Specifiche | Rotelle a terra | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Paese di produzione rotella
Eccentricità(mm)
Larghezza pneumatico(mm)
Cuscinetto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali