Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HK-50B-MC |
HK-50B-U |
HK-50B-YN |
HK-50U-MC |
HK-50U-U |
HK-50U-YN |
HK-65B-MC |
HK-65B-U |
HK-65B-YN |
HK-65U-MC |
HK-65U-U |
HK-65U-YN |
HK-75B-MC |
HK-75B-U |
HK-75U-MC |
HK-75U-U |
HK-75U-YN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Proprietà | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Colore componente in metallo (Finitura) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.67 € | 1 | 9 giorni | 78 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Finitura a forno nera | Resistenza agli oli | Blu | 18 | ||
28.45 € | 1 | 9 giorni | 78 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 235 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Finitura a forno nera | (Nucleo: alluminio) resistenza agli urti | Verde | 18 | ||
13.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 78 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon 6 + Nylon speciale e rigenerato | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Finitura a forno nera | - | Nero | 18 | |
17.09 € | 1 | 5 giorni | 78 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Cromatura trivalente | Resistenza agli oli | Blu | 18 | ||
28.85 € | 1 | 9 giorni | 78 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 235 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Cromatura trivalente | (Nucleo: alluminio) resistenza agli urti | Verde | 18 | ||
15.97 € | 1 | 9 giorni | 78 | [Bassa rumorosità] Silenziosa | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon 6 + Nylon speciale e rigenerato | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Cromatura trivalente | - | Nero | 18 | ||
23.06 € | 1 | 5 giorni | 96.5 | - | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Finitura a forno nera | Resistenza agli oli | Blu | - | ||
35.42 € | 1 | 11 giorni | 96.5 | - | 220.01~320.00 | 313 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Finitura a forno nera | (Nucleo: alluminio) resistenza agli urti | Verde | - | ||
18.86 € | 1 | 9 giorni | 96.5 | - | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon 6 + Nylon speciale e rigenerato | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Finitura a forno nera | Con cuscinetto | Nero | - | ||
23.95 € | 1 | 5 giorni | 96.5 | - | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Cromatura trivalente | Resistenza agli oli | Blu | - | ||
38.39 € | 1 | 9 giorni | 96.5 | - | 220.01~320.00 | 313 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Cromatura trivalente | (Nucleo: alluminio) resistenza agli urti | Verde | - | ||
19.75 € | 1 | 9 giorni | 96.5 | - | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon 6 + Nylon speciale e rigenerato | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Cromatura trivalente | Con cuscinetto | Nero | - | ||
27.65 € | 8 | 10 giorni | 108 | - | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | Finitura a forno nera | Resistenza agli oli | Blu | - | ||
40.56 € | 1 | 11 giorni | 108 | - | 320.01~485.00 | 392 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | Finitura a forno nera | (Nucleo: alluminio) resistenza agli urti | Verde | - | ||
24.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 108 | - | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | Cromatura trivalente | Resistenza agli oli | Blu | - | |
43.74 € | 1 | 13 giorni | 108 | - | 320.01~485.00 | 392 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | Cromatura trivalente | (Nucleo: alluminio) resistenza agli urti | Verde | - | ||
24.26 € | 1 | 5 giorni | 108 | - | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Nylon 6 + Nylon speciale e rigenerato | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | Cromatura trivalente | Con cuscinetto | Nero | - |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa / A basso profilo per carichi pesanti | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico pesante |
Specifiche | Rotelle a terra | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Proprietà
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Colore componente in metallo (Finitura)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Eccentricità(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali