Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DHK-80U-MC |
DHK-100U-MC |
DHK-100U-MCMO |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diametro ruota (Ø) | Colore rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.84 € | 1 | 39 giorni | 140 | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 80 | Blu | ||
77.17 € | 1 | 5 giorni | 150 | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 100 | Blu | ||
79.96 € | 1 | 5 giorni | 150 | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica | 100 | Nero |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa / A basso profilo per carichi pesanti | Gamma di carico(daN) | 750,01~ | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(daN) | 980 | Materiale bozzello | Nylon MC | Materiale raccordo | Acciaio |
Con foro di montaggio | Foro lungo | Lunghezza passo fori di montaggio(mm) | 85 | Larghezza passo fori di montaggio(mm) | 85 |
Lunghezza sede di montaggio(mm) | 112 | Larghezza sede di montaggio(mm) | 112 | Larghezza cerchio(mm) | 40 |
Applicazione | Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione | Categoria di carico | Carico pesante | Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura lucida |
Specifiche | Rotelle a terra | Dettagli specifiche rotella | Con boccola in acciaio | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Caratteristiche rotella
Diametro ruota(Ø)
Colore rotella
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali