Ruote girevoli con molle a basso impatto, I-B modello molla per alte velocitá (SAJ-TO)

Ruote girevoli con molle a basso impatto, I-B modello molla per alte velocitá (SAJ-TO)
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SAJ-TO-200TRAW

Codice componente
SAJ-TO-200TRAW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

210.32 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Con paracolpi Altezza di montaggio H(mm) 275~255 Proprietà Silenziosa
Gamma di carico(daN) 220.01~320.00 Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 245
Materiale bozzello Gomma ad elevata durata Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Lunghezza passo fori di montaggio(mm) 115(105) Larghezza passo fori di montaggio(mm) 115(105)
Lunghezza sede di montaggio(mm) 140 Larghezza sede di montaggio(mm) 140 Diametro ruota(Ø) 200
Larghezza cerchio(mm) 45 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura lucida
Specifiche Rotella integrata (Traino a velocità elevata di 20km/h o inferiore) Dettagli specifiche rotella (Nucleo: alluminio) bassa resistenza alla partenza ed elasticità elevata Colore rotella Nero
Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia Eccentricità(mm) 100 Cuscinetto Cuscinetti a sfere radiali

Si trova sulla pagina di Ruote girevoli con molle a basso impatto, I-B modello molla per alte velocitá (SAJ-TO), il codice articolo è il seguente: SAJ-TO-200TRAW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SAJ-TO-200TRAW.

Supporto tecnico