Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SAJ-TS4-50R |
SAJ-TS4-75R |
SAJ-TS4-75U |
SAJ-TS4-SC-75VPA G |
SAJ-TS4-SC-100R |
SAJ-TS4-SJ-50N |
SUSAJ-TS4-75N |
SUSAJ-TS4-100U |
SUSAJ-TS4-SC-50VPA G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Materiale raccordo | Con foro di montaggio | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro vite | Diametro tubo applicabile (Ø) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Dettagli specifiche rotella | Colore rotella | Caratteristica antitraccia | Paese di produzione rotella | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.14 € | 1 | 5 giorni | Con piastra universale / Con paracolpi | 77~70 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | - | 50 | 25 | Elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | - | 23~26 | ||
19.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con piastra universale / Con paracolpi | 102~95 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | - | 75 | 25 | Elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | - | 23~27 | ||
21.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con piastra universale / Con paracolpi | 102~95 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Acciaio | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | - | 75 | 25 | (Nucleo: nylon) resistenza agli urti | Grigio/verde | Senza caratteristica antitraccia | - | 23~27 | |
22.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con paracolpi / A inserimento | 104~99 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | - | - | - | - | - | - | 22 | 75 | 25 | Elasticità elevata/resistenza agli urti | Grigio | Con caratteristica antitraccia | Produzione in Germania | 23~27 | |
21.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con paracolpi / A inserimento | 129~122 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio | - | - | - | - | - | - | 22 | 100 | 25 | Elasticità elevata | Nero | Senza caratteristica antitraccia | - | 23~31 | |
16.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | A vite / Con paracolpi | 79~72 | [Nylon] Nylon 6 | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Acciaio | - | - | - | - | - | [M12] M12(P1.75) | - | 50 | 25 | Elasticità elevata | Bianco | Senza caratteristica antitraccia | - | 23~26 | |
31.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con piastra universale / Con paracolpi | 102~95 | [Nylon] Nylon 6 | Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Acciaio inox | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | - | 75 | 25 | Elasticità elevata | Bianco | Senza caratteristica antitraccia | - | 23~27 | |
35.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con piastra universale / Con paracolpi | 127~120 | [uretano] uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Acciaio inox | Foro rotondo | 56 | 28 | 70 | 43 | - | - | 100 | 25 | (Nucleo: nylon) resistenza agli urti | Grigio/verde | Senza caratteristica antitraccia | - | 23~31 | |
34.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Con paracolpi / A inserimento | 79~72 | [Gomma sintetica] Gomma SBR | Resistenza all'abrasione | Acciaio inox | - | - | - | - | - | - | 22 | 50 | 18 | Elasticità elevata/resistenza agli urti | Grigio | Con caratteristica antitraccia | Produzione in Germania | 23~26 |
Loading...
Proprietà | Silenziosa | Gamma di carico(daN) | ~35.00 | Finecorsa | NA |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(daN) | 19 | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico leggero |
Colore componente in metallo (Finitura) | Cromatura trivalente / Cromatura trivalente (Nera) | Specifiche | Rotella integrata (Traino a bassa velocità di 4km/h o inferiore) | Cuscinetto | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Materiale raccordo
Con foro di montaggio
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro vite
Diametro tubo applicabile(Ø)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Dettagli specifiche rotella
Colore rotella
Caratteristica antitraccia
Paese di produzione rotella
Eccentricità(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali