• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote girevoli inox per carichi pesanti basso profilo SUHJ

Ruote girevoli inox per carichi pesanti basso profilo SUHJ
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A sealed type stainless steel radial ball bearing is used for the wheel that provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.
· Stainless steel 304 is used for the hardware (including the swivel part ball) and the bearing.
· The swivel part is equipped with a light working bilayer bearing that includes a dust-proof cover.
· Turning is smooth even after withstanding loads for long periods of time.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUHJ-50-MC
SUHJ-50-YN
SUHJ-65-MC
SUHJ-65-YN
SUHJ-75-MC
SUHJ-75-YN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Dettagli specifiche rotella Colore rotella Eccentricità
(mm)

72.42 €

1 17 giorni 78220.01~320.00294[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica55(65)55(65)82825032.5Resistenza agli oliBlu18

69.76 €

1 9 giorni 78220.01~320.00294[Nylon] Nylon 6Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli55(65)55(65)82825032.5Nucleo: Non disponibileNero18

93.68 €

1 9 giorni 96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica63(78)63(78)1001006536Resistenza agli oliBlu22

89.59 €

1 9 giorni 96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon 6Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli63(78)63(78)1001006536Nucleo: Non disponibileNero22

97.82 €

1 9 giorni 108485.01~750.00490[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica63(78)63(78)1001007539Resistenza agli oliBlu25

93.73 €

1 22 giorni 108485.01~750.00490[Nylon] Nylon 6Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli63(78)63(78)1001007539Nucleo: Non disponibileNero25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio inox
Con foro di montaggio Foro lungo Applicazione Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali Categoria di carico Carico pesante
Colore componente in metallo (Finitura) NA Specifiche Rotelle a terra Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia
Cuscinetto Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox

Supporto tecnico