Gemelli di piedino orientabili inossidabili per basso profilo e carichi pesanti SUHJT

Gemelli di piedino orientabili inossidabili per basso profilo e carichi pesanti SUHJT
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUHJT-50-MC
SUHJT-65-MC
SUHJT-75-MC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Eccentricità
(mm)

97.63 €

1 9 giorni 78220.01~320.0029455(65)55(65)82825015X218

87.45 €

1 9 giorni 96.5320.01~485.0039263(78)63(78)1001006517X222

97.61 €

1 15 giorni 108485.01~750.0049063(78)63(78)1001007517.5X225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / A basso profilo per carichi pesanti / Doppia rotella Finecorsa NA Materiale bozzello Nylon MC
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica Materiale raccordo Acciaio inox Con foro di montaggio Foro lungo
Applicazione Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione Categoria di carico Carico pesante Colore componente in metallo (Finitura) NA
Specifiche Rotelle a terra Dettagli specifiche rotella Resistenza agli oli Colore rotella Blu
Caratteristica antitraccia Senza caratteristica antitraccia Cuscinetto Cuscinetto a sfere radiale in acciaio inox

Supporto tecnico