Ruote girevoli resistenti al calore serie LI (Blickle)

Ruote girevoli resistenti al calore serie LI (Blickle)
  • Sconto volumi elevati
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· A special heat-resistant grease is used for the swivel part.
· The swivel and fixed models have the same mounting pitch.
· Continuous use under the maximum operating temperature is possible for up to 1 hour.
· A one hour cool down period is necessary after use.
· hardness: (R) 100-110.
· Maximum operating temperature: +260°C (ø200 wheel is +230°C).
· Asbestos and other hazardous substances are not used.
· Hardness: (HS) 71 to 79.
· Maximum operating temperature: +250°C.
· Protects the floor.
·

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LI-PHN-81G
LI-PHN-102G
LI-PHN-125G
LI-PHN-200G
LI-POSI-100G
LI-POSI-100G-FI
LI-VEHI-100R
LI-VEHI-125R-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Lunghezza passo fori di montaggio
(mm)
Larghezza passo fori di montaggio
(mm)
Lunghezza sede di montaggio
(mm)
Larghezza sede di montaggio
(mm)
Diametro ruota
(Ø)
Larghezza cerchio
(mm)
Dettagli specifiche rotella Caratteristica antitraccia Eccentricità
(mm)
Cuscinetto

46.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10280.01~140.00NA98Resina fenolica specialeResistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo8060100858032(Nucleo: assente) resistenza all'acquaSenza caratteristica antitraccia38NA

103.75 €

1 5 giorni 125140.01~220.00NA147Resina fenolica specialeResistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo80601008510038(Nucleo: assente) resistenza all'acquaSenza caratteristica antitraccia36NA

94.19 €

1 13 giorni 150140.01~220.00NA147Resina fenolica specialeResistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo80601008512540(Nucleo: assente) resistenza all'acquaSenza caratteristica antitraccia40NA

248.47 €

1 13 giorni 235320.01~485.00NA343Resina fenolica specialeResistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo lungo10575(80)14011020050(Nucleo: assente) resistenza all'acquaSenza caratteristica antitraccia65NA

87.47 €

1 5 giorni 12580.01~140.00NA98[Gomma sintetica] Gomma siliconica termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimica / TermoresistenzaForo rotondo80601008510040(Nucleo: nylon rinforzato termoresistente) elasticità elevataCon caratteristica antitraccia36NA

98.59 €

1 13 giorni 12580.01~140.00Doppio finecorsa98[Gomma sintetica] Gomma siliconica termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimica / TermoresistenzaForo rotondo80601008510040(Nucleo: nylon rinforzato termoresistente) elasticità elevataCon caratteristica antitraccia36NA

46.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12535.01~80.00NA63[Gomma sintetica] Gomma dura termoresistenteTermoresistenzaForo rotondo80601008510030(Nucleo: acciaio)Con caratteristica antitraccia36Cuscinetto a rullini

105.23 €

1 13 giorni 15080.01~140.00Doppio finecorsa88[Gomma sintetica] Gomma dura termoresistenteTermoresistenzaForo rotondo80601008512537.5(Nucleo: acciaio)Con caratteristica antitraccia40Cuscinetto a rullini

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà Silenziosa Materiale raccordo Acciaio
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali Colore componente in metallo (Finitura) Cromatura lucida Specifiche Rotelle a terra
Colore rotella Nero Paese di produzione rotella Produzione in Germania
  • Specifiche e dimensioni di alcuni componenti potrebbero non essere illustrate in modo esauriente. Per i dettagli esatti, consultare i cataloghi dei produttori .

Supporto tecnico