Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PWPJ-100 |
PWPJ-130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Lunghezza passo fori di montaggio (mm) | Larghezza passo fori di montaggio (mm) | Lunghezza sede di montaggio (mm) | Larghezza sede di montaggio (mm) | Diametro ruota (Ø) | Larghezza cerchio (mm) | Eccentricità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.51 € | 1 | 9 giorni | 144 | 98 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 32 | 30 | ||
39.25 € | 1 | 9 giorni | 177 | 142 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | 35 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale / Plastica | Proprietà | Silenziosa | Gamma di carico(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Gomma SBR | Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione |
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano |
Colore componente in metallo (Finitura) | Struttura rinforzata in plastica | Specifiche | Rotelle a terra | Dettagli specifiche rotella | (Nucleo: plastica) elasticità elevata |
Colore rotella | Nero | Caratteristica antitraccia | Senza caratteristica antitraccia | Cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Lunghezza passo fori di montaggio(mm)
Larghezza passo fori di montaggio(mm)
Lunghezza sede di montaggio(mm)
Larghezza sede di montaggio(mm)
Diametro ruota(Ø)
Larghezza cerchio(mm)
Eccentricità(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali