Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AIL 2.50-4 |
AIL 3.00-4 |
AIL 3.50-5 |
AIL 4.00-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Carico max ammesso (N) | Larghezza pneumatico (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.14 € | 1 | 5 giorni | 218 | 60 | 20 | 80 | 980 | 60 | ||
96.19 € | 1 | 9 giorni | 251 | 79 | 20 | 81 | 1270 | 72 | ||
107.55 € | 1 | 9 giorni | 294 | 98 | 25 | 98 | 3430 | 101 | ||
278.48 € | 1 | 9 giorni | 405 | 106 | 25 | 120 | 3920 | 106 |
Loading...
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | Gomma elastica SBR senza aria | Cuscinetto | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Nucleo | Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Dettagli cuscinetto | Cuscinetti a sfere radiali | Tipo rotella | Rotella singola |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Carico max ammesso(N)
Larghezza pneumatico(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali