Light Thimble (Grillo)

Light Thimble (Grillo)
  • Sconto volumi elevati
Is used to prevent wear and tear of the wires for connecting metal fittings.

(i)Nota

  • This product can be purchased in single unit increments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KR-2
KR-3
KR-4
KR-5
KR-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cod. comp. Larghezza interna D
(mm)
Lunghezza diametro interno L
(mm)

1.29 €

1 Disponibile 6 giorni 416 (EN 1.4301 Equiv.) / 2315 (EN 1.4401 Equiv.)817

1.45 €

1 Disponibile 6 giorni 417 (EN 1.4301 Equiv.) / 2316 (EN 1.4401 Equiv.)917

1.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

418 (EN 1.4301 Equiv.) / 2317 (EN 1.4401 Equiv.)1019

1.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

419 (EN 1.4301 Equiv.) / 2318 (EN 1.4401 Equiv.)1321

1.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

420 (EN 1.4301 Equiv.) / 2319 (EN 1.4401 Equiv.)1525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Redancia Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4401 Equiv.)

Supporto tecnico