Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Parete spessa (mm) | Diametro nominale | Standard flangia JIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 15A | 5K | ||
6.27 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 20A | 5K | ||
6.78 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 25A | 5K | ||
7.73 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 32A | 5K | ||
8.34 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 40A | 5K | ||
9.10 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 50A | 5K | ||
11.76 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 65A | 5K | ||
19.62 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 80A | 5K | ||
25.54 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 100A | 5K | ||
6.27 € | 1 | 12 giorni | 2 | 15A | 5K | ||
8.85 € | 1 | 12 giorni | 2 | 20A | 5K | ||
7.39 € | 1 | 12 giorni | 2 | 25A | 5K | ||
8.68 € | 1 | 12 giorni | 2 | 32A | 5K | ||
9.37 € | 1 | 12 giorni | 2 | 40A | 5K | ||
10.40 € | 1 | 12 giorni | 2 | 50A | 5K | ||
13.74 € | 1 | 12 giorni | 2 | 65A | 5K | ||
15.70 € | 1 | 12 giorni | 2 | 80A | 5K | ||
31.19 € | 1 | 12 giorni | 2 | 100A | 5K | ||
9.59 € | 1 | 12 giorni | 3 | 15A | 5K | ||
8.08 € | 1 | 12 giorni | 3 | 20A | 5K | ||
12.50 € | 1 | 12 giorni | 3 | 25A | 5K | ||
15.62 € | 1 | 12 giorni | 3 | 32A | 5K | ||
11.94 € | 1 | 12 giorni | 3 | 40A | 5K | ||
13.57 € | 1 | 12 giorni | 3 | 50A | 5K | ||
18.63 € | 1 | 12 giorni | 3 | 65A | 5K | ||
21.54 € | 1 | 12 giorni | 3 | 80A | 5K | ||
44.69 € | 1 | 12 giorni | 3 | 100A | 5K | ||
8.05 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 15A | 10K | ||
6.88 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 20A | 10K | ||
7.39 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 25A | 10K | ||
8.25 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 32A | 10K | ||
8.85 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 40A | 10K | ||
10.30 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 50A | 10K | ||
12.45 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 65A | 10K | ||
20.73 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 80A | 10K | ||
27.96 € | 1 | 12 giorni | 1.5 | 100A | 10K | ||
6.88 € | 1 | 12 giorni | 2 | 15A | 10K | ||
7.56 € | 1 | 12 giorni | 2 | 20A | 10K | ||
8.25 € | 1 | 12 giorni | 2 | 25A | 10K | ||
13.01 € | 1 | 12 giorni | 2 | 32A | 10K | ||
10.13 € | 1 | 12 giorni | 2 | 40A | 10K | ||
11.84 € | 1 | 12 giorni | 2 | 50A | 10K | ||
14.67 € | 1 | 12 giorni | 2 | 65A | 10K | ||
16.56 € | 1 | 12 giorni | 2 | 80A | 10K | ||
22.14 € | 1 | 12 giorni | 2 | 100A | 10K | ||
8.17 € | 1 | 12 giorni | 3 | 15A | 10K | ||
9.10 € | 1 | 12 giorni | 3 | 20A | 10K | ||
14.60 € | 1 | 12 giorni | 3 | 25A | 10K | ||
11.84 € | 1 | 12 giorni | 3 | 32A | 10K | ||
13.06 € | 1 | 12 giorni | 3 | 40A | 10K | ||
15.70 € | 1 | 12 giorni | 3 | 50A | 10K | ||
20.00 € | 1 | 12 giorni | 3 | 65A | 10K | ||
35.56 € | 1 | 12 giorni | 3 | 80A | 10K | ||
31.23 € | 1 | 12 giorni | 3 | 100A | 10K |
Loading...
Tipo | Guarnizioni in foglio / Guarnizione | Materiale | Grafite espansa |
---|
Configura
Proprietà di base
Parete spessa(mm)
Diametro nominale
Standard flangia JIS
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali