• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fogli elettroconduttivi Togawa

Fogli elettroconduttivi Togawa
Material: rubber (conductive) / Grade, type: electrically conductive natural rubber (NR) / Seal: none
· Width: 1,000 mm
· Length: 10,000 mm / Thickness: 2 or 3 mm
· Color: black / Hardness: Shore A62 or Shore A74

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E100-3T
E307-2T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Parete spessa
(mm)
Durezza (Shore, Asker, penetrazione)

1,284.20 €

1 12 giorni 3Shore A62

900.11 €

1 12 giorni 2Shore A74

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma Grado, tipo Gomma naturale (NR) Con o senza adesivo Senza guarnizione
Larghezza(mm) 1000 Lunghezza(mm) 10000 o sup. Colore Nero
Lunghezza (Dettaglio)(mm) 10000

Supporto tecnico