Unitá modello flangia quadrata, Modello a foro cilindrico, con Vite di fermo (Modello UCF)

Unitá modello flangia quadrata, Modello a foro cilindrico, con Vite di fermo (Modello UCF)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The bearing box is a rectangular shape, and is mounted to the side walls of machinery. As a result, the bearing mounting part has a simple structure and can be used for a wide range of applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCF201
UCF202
UCF203
UCF204
UCF205
UCF205E
UCF206
UCF206G00
UCF207
UCF208
UCF209
UCF210
UCF211
UCF213
UCF214
UCF215
UCF216
UCF218
UCF307
UCF308
UCF309
UCF310
UCF311
UCF312
UCF313
UCF316
UCF318
UCF322
UCF324
UCF328
UCFX06
UCFX07
UCFX08
UCFX09
UCFX10
UCFX11
UCFX12
UCFX14
UCFX16
UCFX17
UCFX20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. albero (mm)
(Ø)
Coefficiente di carico base Cr
(KN)
Coefficiente di carico base Cor
(KN)
Con/senza coperchio Specifiche Misura flangia L
(mm)

20.06 €

1 5 giorni 101212.86.6NAMandata olio86

14.91 €

1 Stesso giorno

Stock

101512.86.6NAMandata olio86

19.89 €

1 5 giorni 101712.86.6NAMandata olio86

13.77 €

1 Disponibile 5 giorni 102012.86.6NAMandata olio86

21.58 €

1 5 giorni 1025147.9NAMandata olio95

27.08 €

1 5 giorni 1025147.9Lamiera in acciaio (coperchio estremità albero)Mandata olio95

26.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103019.611.3NAMandata olio108

28.17 €

1 10 giorni 103019.611.3NASenza olio108

24.46 €

1 Stesso giorno

Stock

103525.915.4NAMandata olio117

27.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104029.317.9NAMandata olio130

44.48 €

1 5 giorni 10453320.5NAMandata olio137

38.32 €

1 Stesso giorno

Stock

105035.523.2NAMandata olio143

67.68 €

1 10 giorni 10554329.4NAMandata olio162

113.57 €

1 10 giorni 106557.540NAMandata olio187

94.43 €

1 10 giorni 10706244NAMandata olio193

107.47 €

1 10 giorni 10756648.2NAMandata olio200

127.79 €

1 10 giorni 108072.553NAMandata olio208

201.38 €

1 10 giorni 109095.571.4NAMandata olio235

57.05 €

1 10 giorni 103533.519.2NAMandata olio135

68.57 €

1 10 giorni 104040.523.9NAMandata olio150

85.31 €

1 10 giorni 104551.529.5NAMandata olio160

109.77 €

1 10 giorni 105061.538.2NAMandata olio175

95.97 €

1 10 giorni 105571.544.8NAMandata olio185

110.53 €

1 10 giorni 106081.552NAMandata olio195

123.68 €

1 9 giorni 106592.559.7NAMandata olio208

245.47 €

1 10 giorni 108012386.4NAMandata olio250

310.64 €

1 10 giorni 1090143107.2NAMandata olio280

551.23 €

1 10 giorni 10110205178.8NAMandata olio340

780.23 €

1 10 giorni 10120207184.8NAMandata olio370

1,315.38 €

1 10 giorni 10140255246NAMandata olio450

43.48 €

1 10 giorni 103025.915.4NAMandata olio117

53.58 €

1 10 giorni 103529.317.9NAMandata olio130

65.33 €

1 10 giorni 10403320.5NAMandata olio137

69.22 €

1 10 giorni 104535.523.2NAMandata olio143

82.06 €

1 10 giorni 10504329.4NAMandata olio162

110.05 €

1 10 giorni 105552.536.1NAMandata olio175

172.91 €

1 10 giorni 106057.540NAMandata olio187

132.77 €

1 10 giorni 10706648.2NAMandata olio197

191.03 €

1 10 giorni 108083.561.8NAMandata olio214

213.66 €

1 10 giorni 108595.571.4NAMandata olio214

406.86 €

1 10 giorni 10100134104.7NAMandata olio268

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Supporto con flangia quadrata Materiale corpo unità In ghisa
Tipo di cuscinetto di precisione Profilo foro cilindrico con vite di fermo Materiale elemento di rotolamento Acciaio Trattamento superficie NA
Con tenuta Standard

Supporto tecnico