Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UP000 |
UP001 |
UP002 |
UP003 |
UP004 |
UP005 |
UP006 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. albero (mm) (Ø) | H (mm) | Coefficiente di carico base Cr (KN) | Coefficiente di carico base Cor (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 18 | 4.6 | 2 | ||
13.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 19 | 5.1 | 2.4 | |
14.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 22 | 5.6 | 2.8 | |
21.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 24 | 6 | 3.3 | ||
22.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 9.35 | 5.1 | ||
25.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 32 | 10.1 | 5.8 | ||
25.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 36 | 13.2 | 8.3 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Argento |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto di precisione | Profilo foro cilindrico con collare eccentrico | Con supporto dritto, categoria | Per impieghi leggeri | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox |
Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. albero (mm)(Ø)
H(mm)
Coefficiente di carico base Cr(KN)
Coefficiente di carico base Cor(KN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali