Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MUFL000 |
MUFL001 |
MUFL002 |
MUFL003 |
MUFL004 |
MUFL005 |
MUFL006 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. albero (mm) (Ø) | H (mm) | Coefficiente di carico base Cr (KN) | Coefficiente di carico base Cor (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 60 | 3.9 | 1.55 | ||
55.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 63 | 4.3 | 1.9 | ||
38.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 67 | 4.75 | 2.25 | |
60.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 71 | 5.1 | 2.65 | ||
69.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 90 | 7.9 | 4 | ||
76.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 95 | 8.6 | 4.65 | ||
81.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30 | 112 | 11.3 | 6.6 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto con flangia a forma di rombo | Materiale corpo unità | Acciaio inox argentato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto di precisione | Profilo foro cilindrico con collare eccentrico | Con supporto dritto, categoria | Standard | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox |
Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. albero (mm)(Ø)
H(mm)
Coefficiente di carico base Cr(KN)
Coefficiente di carico base Cor(KN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali