Codice articolo del costruttore: JAM8
Marca: ASAHI SEIKO
Prezzo: 20.01 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JAM8
Codice componente
|
---|
JAM8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
20.01 € | 1 | 5 giorni | 10 |
Loading...
Unità, tipo | Testa a snodo | Diam. albero (mm)(Ø) | 8 | B(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
C1(mm) | 9 | H1(mm) | 42 | G(mm) | M8×1.25 |
Si trova sulla pagina di Modello Joinbal JAM a inserto estremitá filettate maschio, il codice articolo è il seguente: JAM8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JAM8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali