Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FB-12 |
FB-15 |
FB-19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | Diametro esterno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557.44 € | 1 | 16 giorni | 12 | 24 | 48 | ~1.0 | ||
689.16 € | 1 | 9 giorni | 15 | 29 | 60 | ~0.8 | ||
738.94 € | 1 | 16 giorni | 19 | 32 | 76 | ~0.7 |
Loading...
Fluido | Acqua | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Flessibilità / Anticondensa / Resistenza allo schiacciamento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale strato interno tubo flessibile | Cloruro di polivinile flessibile | Raccordo utilizzato | NA | Colore strato esterno | Nero |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 | Lunghezza standard(m) | 50 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
Diametro esterno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali