Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TP-9 |
TP-12 |
TP-15 |
TP-19 |
TP-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | Diametro esterno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.72 € | 1 | 6 giorni | 9 | 15 | 36 | -5~70 | ~0.8 | 40 | ||
284.67 € | 1 | 6 giorni | 12 | 18 | 48 | -5~70 | ~0.5 | 60 | ||
396.23 € | 1 | 6 giorni | 15 | 22 | 60 | -5~70 | ~0.5 | 60 | ||
460.39 € | 1 | 6 giorni | 19 | 26 | 76 | -5~70 | ~0.4 | 50 | ||
252.01 € | 1 | 6 giorni | 25 | 33 | 100 | -5~60 | ~0.4 | 20 |
Loading...
Fluido | Acqua / Olio | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Trasparenza / Flessibilità / Resistenza allo schiacciamento / Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale strato interno tubo flessibile | Cloruro di polivinile flessibile | Raccordo utilizzato | NA | Colore strato esterno | Blu trasparente |
Uso di olio combustibile | Non applicabile |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
Diametro esterno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali