Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GFL-25-20 |
GFL-25-50 |
GFL-32-20 |
GFL-32-50 |
GFL-38-20 |
GFL-38-50 |
GFL-50-20 |
GFL-50-50 |
GFL-65-20 |
GFL-65-50 |
GFL-75-20 |
GFL-75-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | Diametro esterno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.75 € | 1 | 9 giorni | 25 | 29.9 | 270 | ~0.60 | 20 | ||
277.23 € | 1 | 9 giorni | 25 | 29.9 | 270 | ~0.60 | 50 | ||
152.46 € | 1 | 9 giorni | 32 | 37.4 | 370 | ~0.60 | 20 | ||
381.16 € | 1 | 9 giorni | 32 | 37.4 | 370 | ~0.60 | 50 | ||
180.55 € | 1 | 9 giorni | 38 | 43.9 | 475 | ~0.50 | 20 | ||
451.38 € | 1 | 9 giorni | 38 | 43.9 | 475 | ~0.50 | 50 | ||
267.48 € | 1 | 9 giorni | 50 | 57.5 | 610 | ~0.40 | 20 | ||
668.71 € | 1 | 9 giorni | 50 | 57.5 | 610 | ~0.40 | 50 | ||
394.74 € | 1 | 9 giorni | 65 | 71.5 | 800 | ~0.40 | 20 | ||
986.84 € | 1 | 9 giorni | 65 | 71.5 | 800 | ~0.40 | 50 | ||
508.41 € | 1 | 9 giorni | 75 | 84.8 | 1360 | ~0.35 | 20 | ||
1,271.05 € | 1 | 9 giorni | 75 | 84.8 | 1360 | ~0.35 | 50 |
Loading...
Fluido | Acqua / Polvere | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza agli agenti atmosferici / Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Trasparenza / Flessibilità / Resistenza allo schiacciamento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale strato interno tubo flessibile | Cloruro di polivinile | Raccordo utilizzato | NA | Colore strato esterno | Trasparenza |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
Diametro esterno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali