Flessibile per strumenti ad aria molle Suntec

Flessibile per strumenti ad aria molle Suntec
[Features]
· Superior flexibility, elasticity, and wear-resistant performance. Furthermore, it is very tough.
· A coiled structure for extended working range.
· Difficult to break with excellent wear resistance.
· Straight hand section—no hand hose is required. A coupler has been added for improved workability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCH-5080-3
SCH-5080-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza tubo flessibile (Dritto)

57.78 €

1 6 giorni 3

60.24 €

1 6 giorni 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido Aria Uso servizio taglio NA D.I. nominale d 5
Diametro esterno(Ø) 8 Proprietà Flessibilità Materiale strato interno tubo flessibile Poliuretano
Raccordo utilizzato Sui due lati Colore strato esterno Blu Con raccordi in metallo Altro
Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::80 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::0.7 Specifiche giunto Giunto con innesto a due fasi

Supporto tecnico