Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TEH-12 |
TEH-15 |
TEH-19 |
TEH-25 |
TEH-38 |
TEH-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale d | Diametro esterno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Lunghezza standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297.78 € | 1 | 9 giorni | 12 | 18 | 48 | ~1.0 | 60 | ||
444.40 € | 1 | 6 giorni | 15 | 22 | 60 | ~0.8 | 60 | ||
504.70 € | 1 | 6 giorni | 19 | 26 | 76 | ~0.7 | 50 | ||
772.07 € | 1 | 6 giorni | 25 | 33 | 100 | ~0.6 | 40 | ||
1,411.65 € | 1 | 9 giorni | 38 | 48 | 152 | ~0.4 | 40 | ||
1,741.37 € | 1 | 9 giorni | 50 | 62 | 200 | ~0.3 | 40 |
Loading...
Fluido | Acqua / Sostanze chimiche / Requisiti speciali di fabbrica | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Flessibilità / Resistenza allo schiacciamento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale strato interno tubo flessibile | Poliolefina | Raccordo utilizzato | NA | Colore strato esterno | Trasparenza |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale d
Diametro esterno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza standard(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali