• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Dado per cuscinetti volventi Serie dado HN

Dado per cuscinetti volventi Serie dado HN
[Features]
· A shaft nut used for the rotating element of a machine which is designed to prevent loosening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HN44
HN52
HN66
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M Diametro esterno (D3)
(mm)
Spessore (Bn)
(mm)

190.76 €

1 8 giorni 10TM220x428032

296.85 €

1 8 giorni 10TM260x433036

738.23 €

1 8 giorni 10TM330x542052

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Controdado Profilo Profilo rotondo Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie Senza trattamento superficie A vite Filettatura metrica (fine)

Supporto tecnico