Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HNL41 |
HNL47 |
HNL56 |
HNL60 |
HNL73 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M | Diametro esterno (D3) (mm) | Spessore (Bn) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.44 € | 1 | 8 giorni | 10 | TM205x4 | 250 | 30 | ||
228.21 € | 1 | 8 giorni | 10 | TM235x4 | 280 | 34 | ||
280.66 € | 1 | 8 giorni | 10 | TM280x4 | 330 | 38 | ||
391.39 € | 1 | 8 giorni | 10 | TM300x4 | 360 | 42 | ||
822.47 € | 1 | 8 giorni | 10 | TM365x5 | 430 | 48 |
Loading...
Tipo | Controdado | Profilo | Profilo rotondo | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Senza trattamento superficie | A vite | Filettatura metrica (fine) |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro esterno (D3)(mm)
Spessore (Bn)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali