Rondella e fermo per cuscinetti volventi sistema rondella AWL

Rondella e fermo per cuscinetti volventi sistema rondella AWL
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Washer for shafts that are used for the rotating elements of machines to prevent loosening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AWL24
AWL26
AWL28
AWL30
AWL32
AWL34
AWL36
AWL38
AWL40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M D.I. (d1) Spessore (t) Diametro esterno (D5)

20.26 €

1 Disponibile 8 giorni 10M120x21202155

22.83 €

1 Disponibile 8 giorni 10M130x21302165

26.08 €

1 Disponibile 8 giorni 10M140x21402175

30.38 €

1 Disponibile 8 giorni 10M150x21502190

35.34 €

1 Disponibile 8 giorni 10M160x31602.5200

42.55 €

1 Disponibile 8 giorni 10M170x31702.5210

45.97 €

1 Disponibile 8 giorni 10M180x31802.5220

49.75 €

1 Disponibile 8 giorni 10M190x31902.5230

53.86 €

1 Disponibile 8 giorni 10M200x32002.5250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondella antivibrazioni Profilo Profilo rotondo Materiale Acciaio inox
Trattamento superficie Senza trattamento superficie

Supporto tecnico