• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Paraolio Modello A Modello Basico Modello AC

Paraolio Modello A Modello Basico Modello AC
Type A oil seal is the most commonly used type of oil seal for rotation applications. Generally, it is used individually when the sealing target is placed on one side.

[Features]
· An oil seal seals off lubricant leakages in bearings. By preventing the penetration of dust and water and other external objects, the seal helps protect the bearings.
· Bearing part precision is maintained and a reduction in lubricating oil usage provides significant benefits in terms of bearing corrosion repair costs, offsetting seal equipment costs.
· Essential for driving shafts for the purpose of sealing in fluids and gases, in addition to lubricant oil.
· Form factor is small making installation and removal easy without requiring a lot of space, which is useful in making equipment small and lightweight

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC10012513
AC10218
AC10257
AC10513514
AC11014014
AC11514514
AC12015014
AC12015516
AC12205
AC12227
AC12257
AC12287
AC12515514
AC13016014
AC13287
AC13516514
AC14017014
AC14246
AC14517514
AC15018014
AC15247
AC15257
AC15287
AC15307
AC15327
AC15329
AC15357
AC16019015
AC16019016
AC16267
AC16307
AC16328
AC17306
AC17308
AC17357
AC17358
AC18021015
AC18021016
AC18307
AC18329
AC18358
AC19308
AC19358
AC20307
AC20309
AC20328
AC20357
AC20358
AC20367
AC20407
AC20408
AC204011
AC204512
AC22327
AC22357
AC223610
AC22427
AC224211
AC24388
AC24408
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. albero d
(Ø)
Diametro esterno φ D
(mm)
Spessore b
(mm)

9.02 €

1 11 giorni 1010012513

1.69 €

1 11 giorni 1010218

1.69 €

1 11 giorni 1010257

10.61 €

1 11 giorni 1010513514

12.48 €

1 11 giorni 1011014014

12.78 €

1 11 giorni 1011514514

14.15 €

1 11 giorni 1012015014

17.46 €

1 Stesso giorno

Stock

1012015516

1.94 €

1 Stesso giorno

Stock

1012205

1.69 €

1 11 giorni 1012227

1.76 €

1 11 giorni 1012257

1.84 €

1 11 giorni 1012287

14.62 €

1 11 giorni 1012515514

14.78 €

1 11 giorni 1013016014

1.93 €

1 11 giorni 1013287

15.23 €

1 11 giorni 1013516514

15.69 €

1 11 giorni 1014017014

1.81 €

1 11 giorni 1014246

16.70 €

1 11 giorni 1014517514

17.40 €

1 11 giorni 1015018014

1.69 €

1 11 giorni 1015247

1.69 €

1 11 giorni 1015257

1.84 €

1 11 giorni 1015287

1.90 €

1 11 giorni 1015307

1.88 €

1 11 giorni 1015327

1.86 €

1 11 giorni 1015329

1.93 €

1 11 giorni 1015357

26.63 €

1 11 giorni 1016019015

24.25 €

1 11 giorni 1016019016

1.76 €

1 11 giorni 1016267

1.86 €

1 11 giorni 1016307

2.15 €

1 11 giorni 1016328

1.93 €

1 11 giorni 1017306

1.93 €

1 11 giorni 1017308

1.93 €

1 11 giorni 1017357

2.15 €

1 11 giorni 1017358

31.63 €

1 11 giorni 1018021015

34.87 €

1 11 giorni 1018021016

1.86 €

1 11 giorni 1018307

2.15 €

1 11 giorni 1018329

1.93 €

1 11 giorni 1018358

1.93 €

1 11 giorni 1019308

2.15 €

1 11 giorni 1019358

2.03 €

1 11 giorni 1020307

1.93 €

1 11 giorni 1020309

2.04 €

1 11 giorni 1020328

1.93 €

1 11 giorni 1020357

1.93 €

1 11 giorni 1020358

2.00 €

1 11 giorni 1020367

2.23 €

1 11 giorni 1020407

2.34 €

1 11 giorni 1020408

2.23 €

1 11 giorni 10204011

2.29 €

1 11 giorni 10204512

1.93 €

1 11 giorni 1022327

2.00 €

1 11 giorni 1022357

2.00 €

1 11 giorni 10223610

2.30 €

1 11 giorni 1022427

2.30 €

1 11 giorni 10224211

1.91 €

1 11 giorni 1024388

2.23 €

1 11 giorni 1024408

Loading...

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Lubrificante / Grasso / Benzina Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR)
Materiale di tenuta cerchioni Metallo Ambiente, applicazioni Standard / Resistenza all'abrasione / Per cuscinetti a rulli Labbro parapolvere NA
Profilo Tipo AC Attuatore ad asse singolo Rotazione Metodi di fissaggio Solo lato albero
Sede alloggiamento NA Separazione dei due liquidi NA Gamma di temperature di esercizio min(°C) -25
Gamma di temperature di esercizio max(°C) 120 Gamma delle pressioni di esercizio min(MPa) 0 Gamma delle pressioni di esercizio max(MPa) 0.03

Supporto tecnico