Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. albero d (Ø) | Diametro esterno φ D (mm) | Spessore b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.15 € | 1 | 11 giorni | 10 | 100 | 125 | 13 | ||
3.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 18 | 5 | |
1.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 18 | 6 | ||
2.63 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | 20 | 5 | ||
2.63 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | 20 | 7 | ||
3.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 22 | 7 | |
2.52 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | 22 | 8 | ||
2.52 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | 24 | 7 | ||
2.30 € | 1 | 11 giorni | 10 | 10 | 25 | 7 | ||
1.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 26 | 7 | ||
1.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 30 | 7 | ||
10.08 € | 1 | 11 giorni | 10 | 105 | 135 | 14 | ||
12.48 € | 1 | 11 giorni | 10 | 110 | 140 | 14 | ||
2.52 € | 1 | 11 giorni | 10 | 11 | 22 | 7 | ||
2.52 € | 1 | 11 giorni | 10 | 11 | 25 | 7 | ||
13.01 € | 1 | 11 giorni | 10 | 115 | 145 | 14 | ||
13.80 € | 1 | 11 giorni | 10 | 120 | 150 | 14 | ||
2.52 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 20 | 6 | ||
1.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 22 | 6 | ||
2.63 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 22 | 7 | ||
2.63 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 24 | 7 | ||
2.30 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 25 | 7 | ||
1.84 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 28 | 5 | ||
1.84 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 28 | 7 | ||
2.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | ||
2.88 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 32 | 7 | ||
2.88 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 37 | 10 | ||
14.10 € | 1 | 11 giorni | 10 | 125 | 155 | 14 | ||
13.31 € | 1 | 11 giorni | 10 | 130 | 160 | 14 | ||
1.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 13 | 25 | 7 | ||
13.31 € | 1 | 11 giorni | 10 | 135 | 165 | 14 | ||
15.23 € | 1 | 11 giorni | 10 | 140 | 170 | 14 | ||
2.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | 24 | 6 | ||
2.63 € | 1 | 11 giorni | 10 | 14 | 25 | 7 | ||
1.84 € | 1 | 11 giorni | 10 | 14 | 26 | 6 | ||
2.52 € | 1 | 11 giorni | 10 | 14 | 28 | 7 | ||
2.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 14 | 30 | 7 | ||
15.62 € | 1 | 11 giorni | 10 | 150 | 180 | 14 | ||
2.52 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 24 | 6 | ||
3.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 24 | 7 | |
4.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 25 | 7 | |
1.69 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 26 | 7 | ||
2.52 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 28 | 7 | ||
1.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 30 | 7 | ||
4.13 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 30 | 8 | ||
2.88 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 32 | 6 | ||
2.88 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 32 | 7 | ||
2.77 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 32 | 8 | ||
2.88 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 32 | 9 | ||
2.88 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 35 | 7 | ||
2.88 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 35 | 8 | ||
4.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 42 | 8 | |
24.56 € | 1 | 11 giorni | 10 | 160 | 190 | 16 | ||
1.84 € | 1 | 11 giorni | 10 | 16 | 28 | 7 | ||
2.52 € | 1 | 11 giorni | 10 | 16 | 30 | 7 | ||
2.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 16 | 30 | 8 | ||
2.88 € | 1 | 11 giorni | 10 | 16 | 32 | 7 | ||
2.88 € | 1 | 11 giorni | 10 | 16 | 35 | 7 | ||
2.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 17 | 25 | 5 | ||
2.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | 17 | 28 | 7 |
Loading...
Superficie di scorrimento | Perno | A tenuta di liquidi | Lubrificante / Grasso / Benzina | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di tenuta cerchioni | Gomma (Con nucleo in metallo) | Ambiente, applicazioni | Standard / Resistenza all'abrasione / Per cuscinetti a rulli | Labbro parapolvere | NA |
Profilo | Tipo AD | Attuatore ad asse singolo | Rotazione | Metodi di fissaggio | Solo lato albero |
Sede alloggiamento | NA | Separazione dei due liquidi | NA | Gamma di temperature di esercizio min(°C) | -25 |
Gamma di temperature di esercizio max(°C) | 120 | Gamma delle pressioni di esercizio min(MPa) | 0 | Gamma delle pressioni di esercizio max(MPa) | 0.03 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. albero d(Ø)
Diametro esterno φ D(mm)
Spessore b(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali