• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

paraolio speciale (modellolo KCF) modellolo KCF

paraolio speciale (modellolo KCF) modellolo KCF

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KCF10257

Marca: MUSASHI OIL SEAL MFG

Prezzo: 10.55

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KCF10257

Codice componente
KCF10257
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

10.55 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Lubrificante / Acqua / Grasso / Soluzione chimica / Benzina / Alcool Diam. albero d(Ø) 10
Materiale guarnizione Politetrafluoroetilene (PTFE) Materiale di tenuta cerchioni Metallo Ambiente, applicazioni Resistenza agli agenti chimici / Basso attrito / Per cuscinetti a rulli
Labbro parapolvere NA Diametro esterno φ D(mm) 25 Spessore b(mm) 7
Profilo Tipo KCF Attuatore ad asse singolo Rotazione Metodi di fissaggio Solo lato albero
Sede alloggiamento NA Separazione dei due liquidi NA Gamma di temperature di esercizio min(°C) -80
Gamma di temperature di esercizio max(°C) 260 Gamma delle pressioni di esercizio min(MPa) 0 Gamma delle pressioni di esercizio max(MPa) 0.03

Si trova sulla pagina di paraolio speciale (modellolo KCF) modellolo KCF, il codice articolo è il seguente: KCF10257.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KCF10257.

Supporto tecnico