Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. albero d (Ø) | Diametro esterno φ D (mm) | Spessore b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.31 € | 1 | 11 giorni | 10 | 100 | 125 | 13 | ||
2.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 20 | 7 | ||
13.69 € | 1 | 11 giorni | 10 | 105 | 135 | 14 | ||
18.55 € | 1 | 11 giorni | 10 | 110 | 140 | 14 | ||
18.54 € | 1 | 11 giorni | 10 | 115 | 145 | 14 | ||
17.77 € | 1 | 11 giorni | 10 | 120 | 150 | 14 | ||
1.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 25 | 7 | ||
2.15 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 28 | 7 | ||
18.31 € | 1 | 11 giorni | 10 | 125 | 155 | 14 | ||
18.78 € | 1 | 11 giorni | 10 | 130 | 160 | 14 | ||
19.08 € | 1 | 11 giorni | 10 | 135 | 165 | 14 | ||
19.78 € | 1 | 11 giorni | 10 | 140 | 170 | 14 | ||
2.23 € | 1 | 11 giorni | 10 | 14 | 28 | 7 | ||
21.78 € | 1 | 11 giorni | 10 | 145 | 175 | 14 | ||
23.09 € | 1 | 11 giorni | 10 | 150 | 180 | 14 | ||
2.13 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 25 | 7 | ||
2.21 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 30 | 7 | ||
2.32 € | 1 | 11 giorni | 10 | 16 | 26 | 7 | ||
2.23 € | 1 | 11 giorni | 10 | 16 | 28 | 7 | ||
2.23 € | 1 | 11 giorni | 10 | 17 | 28 | 6 | ||
2.23 € | 1 | 11 giorni | 10 | 17 | 28 | 7 | ||
2.32 € | 1 | 11 giorni | 10 | 17 | 30 | 7 | ||
2.43 € | 1 | 11 giorni | 10 | 17 | 30 | 8 | ||
2.34 € | 1 | 11 giorni | 10 | 17 | 35 | 7 | ||
2.23 € | 1 | 11 giorni | 10 | 17 | 35 | 8 | ||
2.23 € | 1 | 11 giorni | 10 | 18 | 32 | 7 | ||
2.23 € | 1 | 11 giorni | 10 | 18 | 35 | 8 | ||
59.17 € | 1 | 64 giorni | 10 | 200 | 235 | 18 | ||
2.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 20 | 32 | 8 | |
2.23 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 35 | 7 | ||
2.49 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 35 | 8 | ||
2.37 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 36 | 7 | ||
2.37 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 40 | 7 | ||
2.61 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20 | 40 | 11 | ||
2.37 € | 1 | 11 giorni | 10 | 22 | 35 | 8 | ||
2.61 € | 1 | 11 giorni | 10 | 22 | 42 | 7 | ||
2.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 22 | 42 | 11 | ||
2.74 € | 1 | 11 giorni | 10 | 23 | 42 | 11 | ||
2.68 € | 1 | 11 giorni | 10 | 24 | 35 | 8 | ||
2.23 € | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | 34 | 7 | ||
2.40 € | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | 38 | 7 | ||
2.54 € | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | 38 | 8 | ||
2.68 € | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | 40 | 8 | ||
2.77 € | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | 45 | 7 | ||
2.79 € | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | 45 | 8 | ||
2.77 € | 1 | 11 giorni | 10 | 25 | 45 | 11 | ||
2.37 € | 1 | 11 giorni | 10 | 26 | 38 | 7 | ||
3.30 € | 1 | 11 giorni | 10 | 26 | 40 | 9 | ||
3.00 € | 1 | 11 giorni | 10 | 27 | 47 | 11 | ||
3.15 € | 1 | 11 giorni | 10 | 28 | 48 | 8 | ||
3.08 € | 1 | 11 giorni | 10 | 28 | 48 | 11 | ||
3.29 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 42 | 8 | ||
3.08 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 44 | 7 | ||
3.15 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 45 | 8 | ||
3.23 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 48 | 7 | ||
3.55 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 50 | 7 | ||
3.38 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 50 | 8 | ||
3.15 € | 1 | 11 giorni | 10 | 30 | 50 | 11 | ||
3.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 32 | 45 | 8 | ||
3.38 € | 1 | 11 giorni | 10 | 32 | 52 | 11 |
Loading...
Superficie di scorrimento | Perno | A tenuta di liquidi | Lubrificante / Grasso / Benzina | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di tenuta cerchioni | Metallo | Ambiente, applicazioni | Standard / Resistenza all'abrasione / Per cuscinetti a rulli | Labbro parapolvere | Disponibile |
Profilo | Tipo UD | Attuatore ad asse singolo | Rotazione | Metodi di fissaggio | Solo lato albero |
Sede alloggiamento | NA | Separazione dei due liquidi | NA | Gamma di temperature di esercizio min(°C) | -25 |
Gamma di temperature di esercizio max(°C) | 120 | Gamma delle pressioni di esercizio min(MPa) | 0 | Gamma delle pressioni di esercizio max(MPa) | 0.03 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. albero d(Ø)
Diametro esterno φ D(mm)
Spessore b(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali