paraolio modellolo base U modellolo UE

paraolio modellolo base U modellolo UE
  • Sconto volumi elevati
A U type oil seal is used if it is necessary to eliminate foreign materials entering from outside. As common as type A in rotation applications.

[Features]
· An oil seal seals off lubricant leakages in bearings. By preventing the penetration of dust and water and other external objects, the seal helps protect the bearings.
· Bearing part precision is maintained and a reduction in lubricating oil usage provides significant benefits in terms of bearing corrosion repair costs, offsetting seal equipment costs.
· Essential for driving shafts for the purpose of sealing in fluids and gases, in addition to lubricant oil.
· Form factor is small making installation and removal easy without requiring a lot of space, which is useful in making equipment small and lightweight

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UE10012513
UE10013013
UE10013515
UE10207
UE10228
UE10246
UE10257
UE10513013
UE10513514
UE10514015
UE11014014
UE11014515
UE11514514
UE11515016
UE12015014
UE12206
UE12227
UE12247
UE12257
UE12287
UE12515514
UE13016014
UE13516514
UE14016014
UE14017014
UE14227
UE14246
UE14247
UE14257
UE14287
UE14329
UE14517514
UE14519016
UE15018014
UE15246
UE15247
UE15257
UE15267
UE15286
UE15287
UE15307
UE153012
UE15326
UE15327
UE15329
UE15357
UE15358
UE16019014
UE16019016
UE16267
UE16287
UE16297
UE16307
UE16359
UE17020013
UE17020016
UE17287
UE17306
UE17307
UE17308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. albero d
(Ø)
Diametro esterno φ D
(mm)
Spessore b
(mm)

12.95 €

1 5 giorni 1010012513

12.07 €

1 11 giorni 1010013013

17.33 €

1 11 giorni 1010013515

2.75 €

1 5 giorni 1010207

1.94 €

1 Stesso giorno

Stock

1010228

2.75 €

1 11 giorni 1010246

2.75 €

1 5 giorni 1010257

11.93 €

1 11 giorni 1010513013

14.67 €

1 5 giorni 1010513514

14.15 €

1 11 giorni 1010514015

15.75 €

1 5 giorni 1011014014

19.24 €

1 11 giorni 1011014515

16.67 €

1 5 giorni 1011514514

19.54 €

1 11 giorni 1011515016

18.41 €

1 5 giorni 1012015014

4.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1012206

4.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012227

2.75 €

1 11 giorni 1012247

3.02 €

1 5 giorni 1012257

4.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012287

17.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012515514

17.62 €

1 5 giorni 1013016014

18.19 €

1 12 giorni 1013516514

20.85 €

1 5 giorni 1014016014

18.24 €

1 5 giorni 1014017014

1.84 €

1 11 giorni 1014227

4.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014246

1.94 €

1 Stesso giorno

Stock

1014247

2.63 €

1 5 giorni 1014257

3.02 €

1 5 giorni 1014287

3.09 €

1 11 giorni 1014329

20.32 €

1 5 giorni 1014517514

25.47 €

1 11 giorni 1014519016

21.25 €

1 5 giorni 1015018014

2.75 €

1 5 giorni 1015246

3.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015247

4.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015257

4.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015267

2.75 €

1 11 giorni 1015286

2.22 €

1 11 giorni 1015287

4.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015307

2.88 €

1 11 giorni 10153012

2.16 €

1 Stesso giorno

Stock

1015326

3.09 €

1 11 giorni 1015327

3.23 €

1 5 giorni 1015329

4.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015357

3.09 €

1 5 giorni 1015358

37.29 €

1 11 giorni 1016019014

34.87 €

1 5 giorni 1016019016

4.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016267

4.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016287

1.93 €

1 11 giorni 1016297

4.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016307

3.02 €

1 11 giorni 1016359

34.87 €

1 11 giorni 1017020013

40.02 €

1 5 giorni 1017020016

2.75 €

1 5 giorni 1017287

2.60 €

1 5 giorni 1017306

3.02 €

1 5 giorni 1017307

3.44 €

1 5 giorni 1017308

Loading...

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Lubrificante / Grasso / Benzina Materiale guarnizione Gomma nitrilica (NBR)
Materiale di tenuta cerchioni Gomma (Con nucleo in metallo) Ambiente, applicazioni Standard / Resistenza all'abrasione / Per cuscinetti a rulli Labbro parapolvere Disponibile
Profilo Tipo UE Attuatore ad asse singolo Rotazione Metodi di fissaggio Solo lato albero
Sede alloggiamento NA Separazione dei due liquidi NA Gamma di temperature di esercizio min(°C) -25
Gamma di temperature di esercizio max(°C) 120 Gamma delle pressioni di esercizio min(MPa) 0 Gamma delle pressioni di esercizio max(MPa) 0.03

Supporto tecnico