Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TWS4X9-A |
TWS5X9-A |
TWS6X10-A |
TWS8X14-A |
TWS10X17-A |
TWS12X21-A |
TWS14X23-A |
TWS16X26-A |
TWS18X27-A |
TWS20X32-A |
TWS22X35-A |
TWS24X38-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Valore nominale | Diam. vite applicabile | Diametro esterno φd (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | M4 | 9 | |
7.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | M5 | 9 | |
7.11 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 6 | M6 | 10 | ||
8.10 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | M8 | 14 | |
9.79 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 10 | M10 | 17 | ||
12.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 12 | M12 | 21 | ||
11.63 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 14 | M14 | 23 | ||
12.90 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 16 | M16 | 26 | ||
12.67 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 24 giorni | 10 | 18 | M18 | 27 | ||
20.47 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 20 | M20 | 32 | ||
22.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 22 | M22 | 35 | ||
24.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 24 giorni | 10 | 24 | M24 | 38 |
Loading...
Tipo | Rondella di tenuta | Materiale anello in metallo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Quantità confezione(Pezzo) | 10 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Valore nominale
Diam. vite applicabile
Diametro esterno φd(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali