Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. D1 (Ø) | Materiale | Tipo di materiale | Valore nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | 40.87 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 1 | ||
0.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | 44.04 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 2 | ||
0.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | 47.22 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 3 | ||
0.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | 50.39 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 4 | ||
0.53 € | 1 | 10 giorni | 10 | 53.57 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 5 | ||
0.53 € | 1 | 10 giorni | 10 | 56.74 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 6 | ||
2.49 € | 1 | 11 giorni | 10 | 56.74 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | 6 | ||
0.53 € | 1 | 10 giorni | 10 | 59.92 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 7 | ||
0.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 63.09 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 8 | ||
2.90 € | 1 | 11 giorni | 10 | 63.09 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | 8 | ||
0.58 € | 1 | 10 giorni | 10 | 66.27 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 9 | ||
0.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 69.44 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 10 | ||
0.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | 72.62 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 11 | ||
0.68 € | 1 | 10 giorni | 10 | 75.79 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 12 | ||
3.25 € | 1 | 11 giorni | 10 | 75.79 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | 12 | ||
0.71 € | 1 | 11 giorni | 10 | 82.14 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 14 | ||
0.71 € | 1 | 11 giorni | 10 | 85.32 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 15 | ||
0.71 € | 1 | 10 giorni | 10 | 88.49 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 16 | ||
0.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 91.67 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 17 | ||
0.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 94.84 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 18 | ||
0.79 € | 1 | 54 giorni | 10 | 98.02 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 19 | ||
0.79 € | 1 | 10 giorni | 10 | 101.19 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 20 | ||
0.85 € | 1 | 10 giorni | 10 | 104.37 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 21 | ||
0.94 € | 1 | 10 giorni | 10 | 107.54 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 22 | ||
0.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 110.72 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 23 | ||
0.97 € | 1 | 10 giorni | 10 | 113.89 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 24 | ||
1.00 € | 1 | 10 giorni | 10 | 117.07 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 25 | ||
1.03 € | 1 | 10 giorni | 10 | 120.24 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 26 | ||
1.09 € | 1 | 10 giorni | 10 | 123.42 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 27 | ||
3.06 € | 1 | 11 giorni | 10 | 129.77 | Gomma nitrilica | Tipo 2 | 29 | ||
1.18 € | 1 | 10 giorni | 10 | 132.94 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 30 | ||
6.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 164.69 | Gomma siliconica | Classe 4 C | 38 | ||
1.87 € | 1 | 11 giorni | 10 | 177.39 | Gomma nitrilica | A Tipo A | 40 | ||
19.08 € | 1 | 11 giorni | 10 | 228.19 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | Classe 4 D | 48 |
Loading...
Tipo | Per aeromobili 6230 | Spessore d2(mm) | 3.53 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. D1(Ø)
Materiale
Tipo di materiale
Valore nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali