O-ring JASO F404 2000~ (per movimenti, fissaggio)

O-ring JASO F404 2000~ (per movimenti, fissaggio)
An O-ring that complies with Japanese Automotive Standards Organization standard JASO F 404 2000.

[Features]
· Although the O-ring is simple in structure, the self-sealing effect is good.
· Exhibits a stable sealing performance within high pressure.
· There are plenty of different types and sizes available at low prices.
· Easy to install and requires little space.
· There is no fixed seal orientation, which enables seals to made from both sides.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24023-1A
24026-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. D1
(Ø)
Tipo di materiale Valore nominale

0.39 €

10 11 giorni 1023.3A Tipo A24023

1.33 €

1 55 giorni 1026.2Tipo 224026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo JASO F404 (Per applicazioni dinamiche e montaggio) Spessore d2(mm) 2.4 Materiale Gomma nitrilica

Supporto tecnico