Ingranaggi cilindrici (con mozzo) SUB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUB1028
SUB1030
SUB1032
SUB1034
SUB1035
SUB1036
SUB1038
SUB1040
SUB1042
SUB1044
SUB1045
SUB1046
SUB1048
SUB1050
SUB1052
SUB1054
SUB1055
SUB1058
SUB1060
SUB1518
SUB1519
SUB1520
SUB1521
SUB1522
SUB1523
SUB1524
SUB1525
SUB1526
SUB1527
SUB1528
SUB1529
SUB1532
SUB1534
SUB1535
SUB1536
SUB1538
SUB1540
SUB1542
SUB1544
SUB1545
SUB1548
SUB1550
SUB1552
SUB1554
SUB1555
SUB1558
SUB1560
SUB2014
SUB2015
SUB2016
SUB2019
SUB2020
SUB2021
SUB2022
SUB2023
SUB2024
SUB2025
SUB2026
SUB2027
SUB2028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Z Diametro foro D
(Ø)
Larghezza dente W
(mm)
Coppia ammessa
(N▪m)
Gamma gioco
(mm)

20.99 €

1 8 giorni 102810104.4890.11~0.29

23.51 €

1 8 giorni 103010104.9670.11~0.3

24.32 €

1 8 giorni 103210105.4440.11~0.3

24.45 €

1 8 giorni 103410105.8270.11~0.31

26.58 €

1 8 giorni 103510106.1130.11~0.31

26.95 €

1 8 giorni 103610106.3040.11~0.31

29.24 €

1 8 giorni 103810106.7820,12-0.32

29.74 €

1 8 giorni 104010107.1640,12-0.32

31.68 €

1 8 giorni 104210107.6410.12~0.33

31.90 €

1 8 giorni 104410108.1190.12~0.33

32.26 €

1 8 giorni 104510108.4050.12~0.33

36.13 €

1 8 giorni 104610108.5970.12~0.33

38.10 €

1 8 giorni 104810109.0740.12~0.34

38.78 €

1 8 giorni 105010109.5520.13~0.34

41.21 €

1 8 giorni 1052101010.030.13~0.35

41.21 €

1 8 giorni 1054101010.510.13~0.35

43.34 €

1 8 giorni 1055101010.70.13~0.35

47.15 €

1 8 giorni 1058101011.460.13~0.35

48.60 €

1 8 giorni 1060101011.840.13~0.36

26.42 €

1 8 giorni 101810158.1190.11~0.31

27.06 €

1 8 giorni 101910158.7880,12-0.32

27.28 €

1 8 giorni 102010159.5520,12-0.32

27.36 €

1 9 giorni 1021101510.220.12~0.33

29.05 €

1 8 giorni 1022101510.890.12~0.33

30.59 €

1 8 giorni 1023101511.650.12~0.33

31.68 €

1 8 giorni 1024121512.320.12~0.34

34.61 €

1 9 giorni 1025121513.090.12~0.34

36.43 €

1 8 giorni 1026121513.750.13~0.34

36.43 €

1 8 giorni 1027121514.520.13~0.35

38.52 €

1 8 giorni 1028141515.280.13~0.35

39.57 €

1 8 giorni 1029141516.050.13~0.35

45.04 €

1 8 giorni 1032161518.240.13~0.36

48.79 €

1 8 giorni 1034161519.770,14-0.37

51.85 €

1 8 giorni 1035161520.540,14-0.37

52.30 €

1 8 giorni 1036161521.30.14~0.38

56.69 €

1 9 giorni 1038161522.830.14~0.38

59.48 €

1 8 giorni 1040161524.360.14~0.39

65.92 €

1 9 giorni 1042161525.890.14~0.39

68.47 €

1 8 giorni 1044161527.510.15~0.4

73.30 €

1 8 giorni 1045161528.270.15~0.4

81.71 €

1 8 giorni 1048161530.660.15~0.41

82.45 €

1 8 giorni 1050161532.380.15~0.41

88.90 €

1 8 giorni 1052161533.810.15~0.41

96.36 €

1 8 giorni 1054161535.340.15~0.42

98.32 €

1 8 giorni 1055161536.110.15~0.42

105.82 €

1 8 giorni 1058161538.590.16~0.43

110.99 €

1 8 giorni 1060161540.020.16~0.43

27.22 €

1 8 giorni 1014102012.890.13~0.34

29.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015102014.420.13~0.35

28.85 €

1 8 giorni 1016122016.050.13~0.35

35.25 €

1 8 giorni 1019122020.920.13~0.37

34.54 €

1 8 giorni 1020122022.540,14-0.37

40.09 €

1 8 giorni 1021122024.170.14~0.38

41.18 €

1 8 giorni 1022122025.790.14~0.38

44.94 €

1 8 giorni 1023122027.60.14~0.39

47.74 €

1 8 giorni 1024142029.230.14~0.39

48.24 €

1 8 giorni 1025142030.950.14~0.39

57.00 €

1 8 giorni 1026142032.570.15~0.4

57.45 €

1 8 giorni 1027142034.480.15~0.4

61.39 €

1 8 giorni 1028162036.20.15~0.41

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Profilo Tipo B Trattamento termico NA
Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato Disponibile
Gioco Disponibile Cuscinetto NA Tolleranza diam. foro JIS, classe H7
Boccola di metallo NA Di precisione(Vecchio JIS) 8 Profilo dente Ingranaggio standard
Finitura superficie denti Con fresatura Lavorazione fori Fori pilota Materiale (dettagli) Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)

Supporto tecnico