• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sfera di acciaio (sfera di precisione) SUS440C unitá metrica

Sfera di acciaio (sfera di precisione) SUS440C unitá metrica
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A hard sphere. Sizes can be selected in mm
[Materials]
· SUS440C: Hardening by heat treatment confers excellent mechanical properties.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBM-SUS-0.5
SBM-SUS-0.6
SBM-SUS-0.8
SBM-SUS-1
SBM-SUS-1.2
SBM-SUS-1.5
SBM-SUS-2
SBM-SUS-2.5
SBM-SUS-3
SBM-SUS-3.5
SBM-SUS-4
SBM-SUS-6
SBM-SUS-8
SBM-SUS-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro (mm)
(mm)

0.22 €

100 5 giorni 100.5

0.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.6

0.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.8

0.12 €

100 5 giorni 101

0.13 €

100 5 giorni 101.2

0.15 €

100 5 giorni 101.5

0.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102

0.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102.5

0.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103

0.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.5

0.40 €

100 Disponibile Stesso giorno

Stock

104

0.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106

0.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108

1.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) Misura unità mm

Supporto tecnico