Codice articolo del costruttore: L75
Marca: OKAMOTO KOKI
Prezzo: 119.61 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L75
Tipo ruota | Con regolatore | Altezza di montaggio H o H2(mm) | 124.5 | Gamma di carico(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Capacità di carico massima(daN) | 156.8 | Materiale bozzello | Acciaio |
Materiale raccordo | Acciaio | Misura A(Ø) | 75 | Largh. bozzello(mm) | 32 |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli con regolazione L-75, il codice articolo è il seguente: L75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L75.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali